Menu Search

Blanco Acero suave Tornillo ranurado Cabeza avellanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M4; Longitud de la rosca 12.0 mm | 0.472 in; Diámetro de la cabeza 7.5 mm | 0.295 in; Altura de la cabeza 2.2 mm | 0.087 in

Este tornillo avellanado ranurado está fabricado en acero zincado. Consulte DIN 963 e ISO 2009.
Referencia de Essentra:

10183052

Número de pieza del fabricante:

080041240952

402 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0679 €
2500 + 0,0645 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

33,95 €

500 x 0,0679 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 2.2 mm
Longitud de la rosca 12.0 mm
Medida de la rosca M4
Color Blanco
Finalizar Zinc Plated
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de cabezal Cabeza avellanada
Código de material 7318190090
Especificaciones DIN 963

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros