10183038
080040840952
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0593 € |
2500 + | 0,0564 € |
Altura de la cabeza | 2.2 mm |
---|---|
Altura de la cabeza | 0.087 in |
Longitud de la rosca | 8.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.315 in |
Medida de la rosca | M4 |
Color | Blanco |
Finalizar | Zinc Plated |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Tipo de cabezal | Cabeza avellanada |
Código de material | 7318190090 |
Especificaciones | DIN 963 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar