Menu Search

Natural Nylon Tornillo ranurado Cabeza avellanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M2.5; Longitud de la rosca 4.0 mm | 0.157 in; Diámetro de la cabeza 4.7 mm | 0.185 in; Altura de la cabeza 1.5 mm | 0.059 in

Referencia de Essentra:

10329863

Número de pieza del fabricante:

080020400002

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1868 €
1250 + 0,1772 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

46,70 €

250 x 0,1868 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 1.5 mm
Longitud de la rosca 4.0 mm
Medida de la rosca M2.5
Color Natural
Finalizar Sin acabado
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de cabezal Cabeza avellanada
Código de material 3926909790
Especificaciones DIN 963

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros