10051085
0100230500VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,441 € |
500 + | 0,419 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la cabeza | 2.7 mm |
---|---|
Altura de la cabeza | 0.106 in |
Longitud de la rosca | 25.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.984 in |
Medida de la rosca | M4 |
Color | Natural |
Tipo de impulso | Forma ranurada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Tipo de cabezal | Cabeza avellanada |
Código de material | 3926909790 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Especificaciones | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar