Menu Search

Natural PVDF Forma ranurada Cabeza avellanada Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M3x1.7; Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Diámetro de la cabeza 6.0 mm | 0.236 in; Altura de la cabeza 10.0 mm | 0.394 in

Referencia de Essentra:

10050743

Número de pieza del fabricante:

0100090500VR

5452 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2034 €
500 + 0,1932 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

20,34 €

100 x 0,2034 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 1.7 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Medida de la rosca M3
Color Natural
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Tipo de cabezal Cabeza avellanada
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Especificaciones DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros