Menu Search

De cabeza aplanada Tornillo de sellado M4 12.0 Acero inoxidable 303

Los tornillos de sellado de cabeza aplanada con forma Phillips están diseñados para proteger las aplicaciones de la suciedad, los fluidos o los gases. Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o motores. Fabricado en acero inoxidable, reutilizable y adecuado para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC.
Referencia de Essentra:

20224172

Número de pieza del fabricante:

20224172

9551 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 2,56 €
50 - 99 2,05 €
100 - 199 1,92 €
200 - 499 1,80 €
500 + 1,66 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,56 €

1 x 2,56 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M4
l1 12.0
h1 max 2.4
w1 1.4
d2 max 8.0
d3 ±0.05 4.5
Material Acero inoxidable 303
Tipo de impulso Forma ranurada
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros