10210628
1337615
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 49 | 6,158 € |
50 - 249 | 2,932 € |
250 + | 2,786 € |
Longitud de la rosca | 10.0 mm |
---|---|
Longitud de la rosca | 0.394 in |
Medida de la rosca | M6 |
Densidad de rosca | Grueso |
Fuerza de tensión máxima | 500 N/mm² |
Fuerza de tensión máxima | 500 N/mm² |
Tipo de tornillo | Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot |
Material completo | Acero; Poliacetal Polioximetileno |
Forma del punto | Plano |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar