10375563
425011000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 249 | 1,4944 € |
250 + | 1,4192 € |
Tamaño de la llave hexagonal compatible | 6.0 mm |
---|---|
Tamaño de la llave hexagonal compatible | 0.236 in |
Diámetro de la cabeza | 13.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.512 in |
Altura de la cabeza | 8.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.315 in |
Medida de la rosca | M8 |
Longitud de la rosca | 80.0 mm |
Longitud de la rosca | 3.15 in |
Tipo de cabezal | De cabeza de vaso |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Color | Natural |
Estándares | DIN 912 |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar