10345221
1440394
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 39,877 € |
50 + | 37,881 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 10.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
Altura de la cabeza | 1.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.059 in |
Medida de la rosca | M6 |
Longitud de la rosca | 35.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.378 in |
Tipo de cabezal | De cabeza de vaso |
Tipo de impulso | Forma de estrella |
Color | Marrón claro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Código de material | 3926909790 |
Material completo | Poliéter éter cetona |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar