10376256
429006000002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 1,2124 € |
125 + | 1,1516 € |
Diámetro de la cabeza | 16.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.63 in |
Altura de la cabeza | 10.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.394 in |
Medida de la rosca | M5 |
Longitud de la rosca | 10.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.394 in |
Tipo de cabezal | Wing Head |
Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
Tipo de impulso | Forma de ala |
Color | Natural |
Material | Nylon |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar