10055588
0270460000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1289 € |
5000 + | 0,1224 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 16.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.63 in |
Altura de la cabeza | 10.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.394 in |
Medida de la rosca | M4 |
Longitud de la rosca | 8.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.315 in |
Tipo de cabezal | Wing Head |
Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
Tipo de impulso | Forma de ala |
Color | Natural |
Material | PA |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar