10055434
0270280000VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,4579 € |
2500 + | 0,4349 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 25.0 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.984 in |
Altura de la cabeza | 12.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.472 in |
Medida de la rosca | M8 |
Longitud de la rosca | 50.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.969 in |
Tipo de cabezal | Wing Head |
Tipo de tornillo | Tornillo de apriete manual |
Tipo de impulso | Forma de ala |
Color | Natural |
Material | PA |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar