20188528
20188528
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 3,82 € |
100 - 249 | 3,44 € |
250 - 749 | 3,06 € |
750 + | 2,68 € |
d1 | M6 |
---|---|
l1_025 | 35.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 11.0 |
d4 min | 6.5 |
h1 max | 3.00 |
l2 0.25 | 8.0 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar