20186104
20186104
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 3,79 € |
100 - 249 | 3,42 € |
250 - 749 | 3,03 € |
750 + | 2,65 € |
d1 | M8 |
---|---|
l1_025 | 25.0 |
d2 a012 | 6.0 |
d3 max | 15.0 |
d4 min | 8.5 |
h1 max | 4.10 |
l2 0.25 | 10.0 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar