Menu Search

Tornillo del panel cautivo Cabeza avellanada M3 12.0 Acero inoxidable 303

Tornillo del panel cautivo con cabeza avellanada y forma hexagonal. Se diseña para evitar que el tornillo se afloje solo. Esto significa que el tornillo no se saldrá del orificio en el panel en el que se ha insertado y que puede usarse en orificios roscados y no roscados.
Referencia de Essentra:

20181758

Número de pieza del fabricante:

20181758

485 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 1,70 €
100 - 249 1,54 €
250 - 749 1,37 €
750 + 1,19 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,70 €

1 x 1,70 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M3
l1_025 12.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2 0.25 4.5
Material Acero inoxidable 303
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros