20180744
20180744
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 1,43 € |
100 - 249 | 1,29 € |
250 - 749 | 1,14 € |
750 + | 1,00 € |
d1 | M2 |
---|---|
l1_025 | 12.0 |
d2 a012 | 1.2 |
d3 max | 3.8 |
d4 min | 2.5 |
h1 max | 1.20 |
l2 0.25 | 3.5 |
Material | Acero inoxidable 303 |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar