10237755
341041240952
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0777 € |
2500 + | 0,0737 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 7.5 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.295 in |
Altura de la cabeza | 2.2 mm |
Altura de la cabeza | 0.087 in |
Longitud de la rosca | 12.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.472 in |
Medida de la rosca | M4 |
Tipo de cabezal | Cabeza plana |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Color | Natural |
Finalizar | Zinc |
Material | Acero suave |
Estándares | DIN 965 |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar