10218532
170030600022
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1978 € |
500 + | 0,1879 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 5.7 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.224 in |
Altura de la cabeza | 2.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.098 in |
Longitud de la rosca | 6.4 mm |
Longitud de la rosca | 0.252 in |
Medida de la rosca | M3 |
Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
Tipo de tornillo | Tornillo para máquinas |
Color | Transparente |
Finalizar | Sin acabado |
Material | PC |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar