10398333
50M040070P016
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0446 € |
5000 - 19999 | 0,0401 € |
20000 + | 0,0361 € |
Medida de la rosca | M4 |
---|---|
Diámetro de inclinación | 0.7 mm |
Diámetro de inclinación | 0.028 in |
Longitud de la rosca | 16.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.63 in |
Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
Tipo de impulso | Forma cruzada |
Material | PA |
Finalizar | Sin acabado |
Color | Natural |
Código de material | 3926909790 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar