10239599
343351940952
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0689 € |
2500 + | 0,0656 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro de la cabeza | 6.9 mm |
---|---|
Diámetro de la cabeza | 0.272 in |
Diámetro roscado | 3.5 mm |
Diámetro roscado | 0.138 in |
Longitud de la rosca | 19.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.748 in |
Medida de la rosca | 3.5 mm |
Material | Acero |
Finalizar | Zinc |
Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
Tipo de impulso | Forma cruzada |
Tipo de tornillo | Tornillo autorroscante y autotaladrante |
Estándares | DIN 7981 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar