Menu Search

Tornillo para chapas de metal Forma cruzada 2.9 mm 10.0 mm Acero

Este tornillo autorroscante de cabeza plana está fabricado con acero zincado. Consultar las normas DIN7981 e ISO7049.
Referencia de Essentra:

10239490

Número de pieza del fabricante:

343291040952

1492 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0435 €
2500 + 0,0414 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

21,75 €

500 x 0,0435 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 5.6 mm
Diámetro roscado 2.9 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Medida de la rosca 2.9 mm
Material Acero
Finalizar Zinc
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de impulso Forma cruzada
Tipo de tornillo Tornillo autorroscante y autotaladrante
Estándares DIN 7981

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros