10376720
433005511499
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3281 € |
500 + | 0,3114 € |
Longitud de la rosca | 19.0 mm |
---|---|
Longitud de la rosca | 0.748 in |
Color | Negro |
Material | PPA |
Diámetro de la cabeza | 9.5 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.374 in |
Altura de la cabeza | 3.7 mm |
Altura de la cabeza | 0.146 in |
Tipo de tornillo | Self-Tapping Screw |
Tipo de impulso | Forma cruzada |
Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar