10254448
463397
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 68,56 € |
5 + | 65,13 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material completo | Nylon con fibra de vidrio |
---|---|
Material del asa | PA |
Forma del asa | Rectangular |
Tipo de montaje | Tornillo o tira autoadhesiva |
Distancia al centro del orificio de montaje | 80.0 mm |
Distancia al centro del orificio de montaje | 80.0 mm |
Longitud general | 154.0 mm |
Longitud general | 6.063 in |
Tipo de bisagra | 180 ° Swing |
Código de material | 3926909790 |
Acabado del asa | Sin acabado |
Número de orificios de montaje | 2 |
Medida de la rosca | M6 |
Anchura general | 18.0 mm |
Anchura general | 0.709 in |
Orificios de fijación Distancia de abajo a la izquierda hasta la derecha | 80.0 mm |
Orificios de fijación Distancia de abajo a la izquierda hasta la derecha | 3.15 in |
Altura general | 77.0 mm |
Altura general | 3.031 in |
Longitud de la rosca | 30.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.181 in |
Color del asa | Negro |
Orificios de fijación Distancia de arriba a la derecha hasta abajo a la derecha | 80.0 mm |
Orificios de fijación Distancia de arriba a la derecha hasta abajo a la derecha | 3.15 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar