10272022
491393
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 6,384 € |
25 + | 6,062 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Cromado |
---|---|
Material del asa | Acero |
Estilo del asa | Extraíble |
Distancia del orificio de montaje | 180.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 7.087 in |
Longitud de la rosca | 9.7 mm |
Longitud de la rosca | 0.382 in |
Medida de la rosca | M5 |
Anchura de la base | 10.0 mm |
Anchura de la base | 0.394 in |
Tipo de montaje | Orificio roscado;montura posterior |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar