10272015
491392
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 5,277 € |
50 + | 5,016 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Cromado |
---|---|
Material del asa | Acero |
Estilo del asa | Extraíble |
Distancia del orificio de montaje | 120.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 4.724 in |
Longitud de la rosca | 9.7 mm |
Longitud de la rosca | 0.382 in |
Medida de la rosca | M5 |
Anchura de la base | 10.0 mm |
Anchura de la base | 0.394 in |
Tipo de montaje | Orificio roscado;montura posterior |
Código de material | 8302420090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar