10193754
1220503
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
2 - 9 | 42,795 € |
10 + | 40,66 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Granallado mate |
---|---|
Material del asa | Acero inoxidable |
Estilo del asa | Barra oval |
Distancia del orificio de montaje | 160.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 6.299 in |
Longitud de la rosca | 10.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.394 in |
Medida de la rosca | M6 |
Anchura de la base | 20.0 mm |
Anchura de la base | 0.787 in |
Tipo de montaje | Orificio roscado |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar