20075859
487700E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 + | 44,29 € |
Medida de la rosca | 8.5 mm |
---|---|
Anchura de la base | 46.0 mm |
Anchura de la base | 1.811 in |
Distancia del orificio de montaje | 700.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 27.559 in |
Altura general | 80.0 mm |
Altura general | 3.15 in |
Longitud general | 733.0 mm |
Longitud general | 28.858 in |
Longitud de la rosca | 11.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.433 in |
Diámetro del tubo | 30.0 mm |
Diámetro del tubo | 1.181 in |
Material del asa | Acero inoxidable |
Forma del asa | U |
Tipo de montaje | Hembra |
Código de material | 8302420090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar