10193877
1220516
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 40,39 € |
5 + | 38,37 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M8 |
---|---|
Anchura de la base | 25.0 mm |
Anchura de la base | 0.984 in |
Distancia del orificio de montaje | 300.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 11.811 in |
Altura general | 66.0 mm |
Altura general | 2.598 in |
Longitud general | 300.0 mm |
Longitud general | 11.811 in |
Longitud de la rosca | 15.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.591 in |
Diámetro del tubo | 28.0 mm |
Diámetro del tubo | 1.102 in |
Finalizar | Plastic Coated |
Material del asa | Aluminio |
Forma del asa | Barra redonda |
Tipo de montaje | Roscado |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar