Menu Search

Capuchón 36.0 mm 52.0 mm EPDM Negro

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Referencia de Essentra:

10386552

Número de pieza del fabricante:

491612

52 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 4,183 €
100 - 499 1,992 €
500 + 1,892 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

41,83 €

10 x 4,183 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estilo de fijación Ajustable a presión
Material completo Monómero de etileno propileno dieno
Color Negro
Diámetro interior del capuchón 36.0 mm
Altura interior 52.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros