Menu Search

Tapered Cap & Plug 60.8 mm 66.2 mm Blue

Blue LDPE tapered cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Referencia de Essentra:

10309162

Número de pieza del fabricante:

73

18221 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
60 - 599 1,0951 €
600 - 2999 0,5215 €
3000 + 0,4953 €
Paquete estándar: 600

Solicitar en múltiplos de 60

Precio total:

65,71 €

60 x 1,0951 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Colour Blue
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 59.2 - 64.5 mm
Outside Diameter Range 60.8 - 66.2 mm
Flange Diameter 66.7 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros