10145876
8439000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 249 | 2,1236 € |
250 - 1249 | 1,0112 € |
1250 + | 0,9604 € |
Estándar de rosca compatible (Todos) | UNF, JIC |
---|---|
Tamaños de rosca compatibles (todos) | 1 in x 12 |
Longitud roscada | 11.0 mm |
Longitud roscada | 0.433 in |
Diámetro general | 33.0 mm |
Diámetro general | 1.299 in |
Altura general | 17.5 mm |
Altura general | 0.689 in |
Color | Amarillo |
Código de material | 3926909790 |
Estilo de fijación | UNF (JIC) |
Material completo | Polietileno de alta densidad |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar