10145807
8436000
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tamaños de rosca compatibles (todos) | 3/4 in x 16 |
---|---|
Longitud roscada | 13.5 mm |
Longitud roscada | 0.531 in |
Diámetro general | 25.0 mm |
Diámetro general | 0.984 in |
Altura general | 20.5 mm |
Altura general | 0.807 in |
Material | PEAD |
Color | Amarillo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar