10145791
8435500
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tamaños de rosca compatibles (todos) | 11/16 in x 16 |
---|---|
Longitud roscada | 11.0 mm |
Longitud roscada | 0.433 in |
Diámetro general | 23.5 mm |
Diámetro general | 0.925 in |
Altura general | 17.8 mm |
Altura general | 0.701 in |
Material | PEAD |
Color | Amarillo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar