10145753
8433100
Cantidad | Precio unitario |
---|
Estándar de rosca compatible (Todos) | UNF, JIC |
---|---|
Tamaños de rosca compatibles (todos) | 9/16 in x 18 |
Longitud roscada | 8.5 mm |
Longitud roscada | 0.335 in |
Diámetro general | 19.5 mm |
Diámetro general | 0.768 in |
Altura general | 15.0 mm |
Altura general | 0.591 in |
Color | Amarillo |
Código de material | 3926909790 |
Estilo de fijación | UNF (JIC) |
Material completo | Polietileno de alta densidad |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar