10145746
8433000
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tamaños de rosca compatibles (todos) | 9/16 in x 18 |
---|---|
Longitud roscada | 12.0 mm |
Longitud roscada | 0.472 in |
Diámetro general | 20.0 mm |
Diámetro general | 0.787 in |
Altura general | 18.5 mm |
Altura general | 0.728 in |
Material | PEAD |
Color | Amarillo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar