Menu Search

Tapón roscado UNF 11⁄16 in x 14 PEBD Rojo

Este tapón roscado está fabricado en PEBD rojo y es adecuado para encajar en un estándar de rosca UNF/JC. El diseño presenta una cabeza moleteada para una fácil aplicación y extracción al proporcionar un borde que se puede agarrar.
Referencia de Essentra:

10186312

Número de pieza del fabricante:

110228

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1200 - 11999 0,2861 €
12000 - 59999 0,1362 €
60000 + 0,1294 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Estándar de rosca compatible (Todos) UNF
Tamaños de rosca compatibles (todos) 11⁄16 in x 14
Longitud roscada 10.7 mm
Diámetro general 13.9 mm
Altura general 17.0 mm
Color Rojo
Código de material 3926300090
Estilo de fijación Roscado
Material completo Polietileno de baja densidad
Oferta especial Clearance

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros