Menu Search

Tapones protectores roscados - Roscas NPT - 33.0 mm ; 3/4 ; PEAD ; Rojo

This red HDPE fully threaded protection plug fits 3/4-14 NPT threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. This knurled profile protect against contaminant and moisture in various applications.
Referencia de Essentra:

10163887

Número de pieza del fabricante:

PT3/4C

15617 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,2573 €
3000 - 14999 0,1595 €
15000 + 0,145 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

77,19 €

300 x 0,2573 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Rojo
Estándar de rosca compatible NPT
Tamaños de rosca compatibles (todos) 3/4
Diámetro general 33.0 mm
Altura general 12.7 mm
Código de material 3926300090
Material completo Polietileno de alta densidad
Longitud de la rosca 6.4 mm
Atracción de la rosca Totalmente roscado
Estilo de fijación Roscado
Medida de la rosca 3/4-14

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros