Menu Search

Tapón roscado GAS 1-1/4 PA Natural

Este tapón protector roscado de nylon natural se ajusta a roscas 1-1/4 GAS y tiene un cabezal de fácil agarre para una aplicación y extracción eficaces. El tapón totalmente roscado es resistente a la mayoría de los productos químicos, humedad y agua salada.
Referencia de Essentra:

10182772

Número de pieza del fabricante:

075125000001

3 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 5,634 €
25 - 124 2,684 €
125 + 2,55 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Natural
Estándar de rosca compatible GAS
Tamaños de rosca compatibles (todos) 1-1/4
Diámetro general 53.0 mm
Código de material 3926300090
Material completo Poliamida
Longitud de la rosca 11.0 mm
Atracción de la rosca Totalmente roscado
Estilo de fijación Roscado
Medida de la rosca 1-1/4

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros