Menu Search

Tapones protectores roscados - Reborde ancho - Estándar de rosca compatible - UNF Tamaños de rosca compatibles - 7/16 in x 20 ; Totalmente roscado

This 7/16-20 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Referencia de Essentra:

10149447

Número de pieza del fabricante:

BLWF100A

17002 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,3079 €
5000 - 24999 0,1466 €
25000 + 0,1393 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

153,95 €

500 x 0,3079 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Amarillo
Material Nylon
Estándar de rosca compatible UNF
Diámetro general 19.6 mm
Altura general 16.8 mm
Anchura entre llaves del cabezal 12.7 mm
Longitud bajo el hombro 9.9 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros