10100196
3430500
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,6012 € |
1000 - 4999 | 0,2862 € |
5000 + | 0,2719 € |
Diámetro de la brida | 28.0 mm |
---|---|
Diámetro de la brida | 1.102 in |
Diámetro interior | 14.4 mm |
Diámetro interior | 0.567 in |
Diámetro exterior | 16.0 mm |
Diámetro exterior | 0.63 in |
Altura general | 9.0 mm |
Altura general | 0.354 in |
Material completo | Polipropileno |
Color | Gris |
Precio por pieza IVA incluido | 0.7076 EUR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar