10100189
3430000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,6012 € |
1000 - 4999 | 0,2862 € |
5000 + | 0,2719 € |
Diámetro de la brida | 22.0 mm |
---|---|
Diámetro de la brida | 0.866 in |
Diámetro interior | 10.4 mm |
Diámetro interior | 0.409 in |
Diámetro exterior | 12.0 mm |
Diámetro exterior | 0.472 in |
Altura general | 7.0 mm |
Altura general | 0.276 in |
Material completo | Polipropileno |
Color | Gris |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar