10000687
BP-4
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8949 € |
5000 + | 0,8502 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de orificio | Redonda |
---|---|
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Material completo | Goma termoplástica |
Color | Negro |
Diámetro del orificio compatible | 26.5 mm |
Diámetro del orificio compatible | 1.043 in |
Diámetro del orificio de montaje | 26.5 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 1.043 in |
Grosor general | 12.0 mm |
Grosor general | 0.472 in |
Longitud por debajo del cabezal | 0.063 mm |
Longitud por debajo del cabezal | 0.002 in |
Altura de la cabeza | 3.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.118 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar