Menu Search

Tapón para carrocería - Diámetro de la cabeza 12.0 mm | 0.472 in ; Rango de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; Negro

El tapón de obturación IP67 está hecho de GTP negra y ofrece protección de grado IP67.
Referencia de Essentra:

10311011

Número de pieza del fabricante:

BP-16231

5575 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3637 €
5000 + 0,3455 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

363,70 €

1000 x 0,3637 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo de orificio Redonda
Estilo de fijación Ajustable a presión
Material completo Goma termoplástica
Color Negro
Diámetro del orificio compatible 12.0 mm
Diámetro del orificio de montaje 12.0 mm
Grosor general 11.4 mm
Longitud por debajo del cabezal 0.32 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros