10091272
16236
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,8153 € |
1250 - 1999 | 0,6115 € |
2000 + | 0,337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de orificio | Redonda |
---|---|
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Material completo | Elastómero termoplástico |
Color | Negro |
Diámetro del orificio compatible | 22.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.866 in |
Diámetro del orificio de montaje | 22.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.866 in |
Grosor general | 10.9 mm |
Grosor general | 0.429 in |
Altura de la cabeza | 5.1 mm |
Altura de la cabeza | 0.201 in |
Código de material | 3923509000 |
Forma del cabezal | Domed |
Diámetro de la cabeza | 31.2 mm |
Diámetro de la cabeza | 1.228 in |
Referencia | RoHs |
Referencia | REACH |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar