10091234
16233
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,5049 € |
2500 - 4999 | 0,3786 € |
5000 + | 0,22 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de orificio | Redonda |
---|---|
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Material completo | Elastómero termoplástico |
Color | Negro |
Diámetro del orificio compatible | 16.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.63 in |
Diámetro del orificio de montaje | 16.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.63 in |
Grosor general | 12.0 mm |
Grosor general | 0.472 in |
Altura de la cabeza | 5.1 mm |
Altura de la cabeza | 0.201 in |
Código de material | 3923509000 |
Forma del cabezal | Domed |
Diámetro de la cabeza | 24.9 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.98 in |
Referencia | RoHs |
Referencia | REACH |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar