10091197
16230
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,293 € |
2500 - 4999 | 0,2198 € |
5000 + | 0,1183 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de orificio | Redonda |
---|---|
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Material completo | Elastómero termoplástico |
Color | Negro |
Diámetro del orificio compatible | 10.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.394 in |
Diámetro del orificio de montaje | 10.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.394 in |
Grosor general | 10.9 mm |
Grosor general | 0.429 in |
Longitud por debajo del cabezal | 6.5 mm |
Longitud por debajo del cabezal | 0.256 in |
Altura de la cabeza | 5.1 mm |
Altura de la cabeza | 0.201 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar