10071243
10517
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 2,3004 € |
500 - 999 | 1,8403 € |
1000 + | 1,0515 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo de orificio | Redonda |
---|---|
Estilo de fijación | Ajustable a presión |
Material completo | Elastómero termoplástico |
Color | Negro |
Diámetro del orificio compatible | 45.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 1.772 in |
Diámetro del orificio de montaje | 45.0 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 1.772 in |
Grosor general | 10.7 mm |
Grosor general | 0.421 in |
Longitud por debajo del cabezal | 6.5 mm |
Longitud por debajo del cabezal | 0.256 in |
Altura de la cabeza | 5.1 mm |
Altura de la cabeza | 0.201 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar