Menu Search

Tapón roscado con respiradero M14 Aluminio Negro

This M 14 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Referencia de Essentra:

10506837

Número de pieza del fabricante:

1505236

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 11,411 €
50 + 10,841 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

114,11 €

10 x 11,411 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M14
Tipo de rosca Métrico
Diámetro exterior 19.0 mm
Longitud de la rosca 8.0 mm
Profundidad 8.0 mm
Color Negro
Código de material 8309909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros