Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Diámetro general | Color | Compatible Panel Thickness Range | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4887 € - 1,0803 € | 1258 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
|
||||||
0,3014 € - 0,6662 € | 33 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Negro
|
|
||||||
0,1406 € - 0,1479 € | 3599 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
|
||||||
0,1524 € - 0,1604 € | 9545 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
|
||||||
10102619 | 0,1061 € - 0,1118 € | 14081 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
|
|||||
0,1225 € - 0,129 € | 7962 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Negro
|
|
||||||
10102695 | 0,2234 € - 0,2351 € | 8637 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Negro
|
|
|||||
0,1027 € - 0,1081 € | 7036 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Blanco
|
|
||||||
0,1958 € - 0,206 € | 4580 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Blanco
|
|
||||||
0,258 € - 0,2716 € | En producción |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Negro
|
|
||||||
0,5144 € - 1,137 € | 132 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Negro
|
|
||||||
0,8698 € - 1,9228 € | 9115 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Negro
|
|
||||||
0,2024 € - 0,2129 € | En producción |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
|
||||||
10163078 | 0,1596 € - 0,1755 € | 16903 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
|
|||||
0,1061 € - 0,1118 € | 20166 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
|
||||||
0,1406 € - 0,1479 € | 30 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
|
||||||
0,1027 € - 0,1081 € | 66 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
|
||||||
0,1185 € - 0,1247 € | 22366 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Blanco
|
|
||||||
0,2048 € - 0,4526 € | 36066 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negro
|
|
||||||
0,3591 € - 0,7937 € | 22413 En stock |
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negro
|
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar