Menu Search

Snap Fit Plug 27.8 mm 31.0 mm 3.2 mm PA Black

This Solid Locking Plug is used to close off extra chassis holes, wire outlets, and access holes. It is dust, dirt, moisture resistant, corrosion, and vibration resistant. Designed to fit snugly with a finger and may be withdrawn and replaced as needed. Black, made from PA and UL94 V-2 rated.
Referencia de Essentra:

10021170

Número de pieza del fabricante:

PGM-32

17405 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,1896 €
1000 + 0,1802 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

37,92 €

200 x 0,1896 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Snap Fit
Head Shape Dome
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 31.0 mm
Overall Height 11.8 mm
Compatible Hole Diameter 27.8 mm
Commodity Code 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros